Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 Gerader Verbinder

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 Gerader Verbinder

Der gerade Cat®-Steckverbinder ermöglicht die direkte, abgedichtete Verbindung zwischen Komponenten mit O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS) und O-Ring-Anschlüssen mit geradem Gewinde (STOR) in Hydrauliksystemen

Marke: Cat

fallback-image

310-5889: 13/16"-16 x 3/4"-16 Gerader Verbinder

Der gerade Cat®-Steckverbinder ermöglicht die direkte, abgedichtete Verbindung zwischen Komponenten mit O-Ring-Gleitringdichtung (ORFS) und O-Ring-Anschlüssen mit geradem Gewinde (STOR) in Hydrauliksystemen

Marke: Cat

Zugehörige Teile

228-7090: 16 mm Außendurchmesser O-Ring Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für ORFS-Steckverbinderende

238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Cat® O-Ring Dichtung für 3/4-16" STOR-Steckerende

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Kaufen Sie Cat®-Teil 3K-0360 O-Ring mit geradem Gewinde, SAE 3/4-16-Gewinde (Leitungsgruppe, Motor). Diese STOR-O-Ring-Dichtung ist für statische und verschleißfeste Abdichtung konzipiert.

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 1/16-12" STOR-Steckerende

6V-8398: O-Ring 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Cat® O-Ring Gleitringdichtung sorgt für eine leckfreie Verbindung zwischen Hydraulikschläuchen und Adapter

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt