310-7127: RIEMEN (6ER PCK.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    310-7127: RIEMEN (6ER PCK.)

    Ersatzteilnummer: 310-7127
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 20,8 mm (0,82 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 6
    • Riemenbreite ("): 0,82
    • Riemenlänge ("): 66,93
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15