310-7128: Schlangenkeilriemen
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    310-7128: Schlangenkeilriemen

    Artikelnummer:310-7128
    1,00 $

    Breite: 42,8 mm (1,69 in)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    • Riemenlänge (mm): 2755
    • Riemenbreite ("): 1,69
    • Anzahl Rippen: 12
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    • Riemenbreite (mm): 42,8
    • Riemenlänge ("): 108,46