310-7131: RIEMEN (12ER PCK.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    310-7131: RIEMEN (12ER PCK.)

    Ersatzteilnummer: 310-7131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 42,8 mm (1,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 12
    • Riemenbreite ("): 1,69
    • Riemenbreite (mm): 42,8
    • Riemenlänge ("): 92,52
    • Riemenlänge (mm): 2350
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    petroleum products
    TH35-C15T TH35-E81

    engine - truck
    C15