StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne
311-7777: 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 311-7777

Cat®-Universalschaufeln wurden entwickelt, um die Leistung des Cat-Kompaktradladers beim Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien zu optimieren.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 311-7777

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 80.2 in
Breite: 2036 mm
Gewicht: 865.5 lb
Gewicht: 392.6 kg
Höhe: 918 mm
Höhe: 36.1 in
Länge: 38.2 in
Länge: 970 mm
Kapazität: 1 m³
Kapazität: 1.3 yd³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.3
Grundmesserdicke: 0.8 in
Grundmesserdicke: 20 mm
Schnittstellentyp: ISO-Schnellwechsler
Width (in): 80.2
Width (mm): 2036
Ground Engaging Tools: Base Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 311-7777

KOMPAKTRADLADER

908M 906M 907M 907H 907H2

RADLADER

907K 908K 908 906K 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt