Startseite313-2458: Luftfilter
Startseite313-2458: Luftfilter
313-2458: Luftfilter

Cat®-Luftfilter (Luftkanalbaugruppe)

Marke: Cat

Produktbilder
313-2458: Luftfilter
313-2458: Luftfilter
313-2458: Luftfilter
313-2458: Luftfilter
313-2458: Luftfilter

Cat®-Luftfilter (Luftkanalbaugruppe)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 313-2458

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kunststoff
Gewicht (kg): 0,15
Gewicht (lb): 0,33
Medientyp: Schaumstoff
Stärke (mm): 13,0
Länge (mm): 284,0
Höhe (mm): 284,0
Stärke ('): 0,52
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Länge ('): 11,181
Höhe ('): 11,19
Width (in): 7,087
Height with Seal (in): 0.512
Width (mm): 180,0
Height with Seal (mm): 13
Height without Seal (in): 0.512
Type: Foam
Height without Seal (mm): 13
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 313-2458

KOMPAKTRADLADER

914K 908M 907M 920K 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

RADLADER

908K 908M 906M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt