314-5728: LAMPE H7
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    314-5728: LAMPE H7

    Ersatzteilnummer: 314-5728
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Halogenlampe von 24 Volt und 70 Watt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Glühbirnentyp: H7
    • Leichte Ausführung: Halogen
    • Spannung (V): 24
    • Wattleistung (W): 70
    exc
    M318F, M315F, M317F

    whex
    M316F, M318F, M323F M314F, M322F, M320F

    mh
    MH3024, MH3026 MH3022