316-6134: Einsatzbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-6134: Einsatzbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 316-6134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitlager für Maschinengestänge

    Beschreibung:
    Cat®-Gleitlagereinsätze stützen die Drehbewegung zwischen dem Maschinenrahmengestänge und den Arbeitsgeräten. Sie kommen am häufigsten in den Armen und Löffeln/Schaufeln von Maschinen zum Einsatz. Der Cat-Gleitlagereinsatz besteht aus dem zusammengebauten Bolzen und Lager.

    Merkmale:
    Cat-Gleitlagereinsätze bestehen aus hochwertigem Stahl und sind für außergewöhnliche Belastungen und eine lange Verschleißdauer gehärtet. Cat-Gleitlagereinsätze funktionieren als System für Ihre spezielle Cat-Maschine und werden in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen getestet und validiert. Die Lager sorgen für maximale Stärke und Beständigkeit und führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Stärke und Dauerhaltbarkeit, optimaler Verschleißfestigkeit und einem hervorragenden Schutz vor Abplatzungen und Abrieb am Bolzen, selbst bei hohen Lasten. Für mehr Zuverlässigkeit und weniger planmäßige Schmierintervalle sind sie werksmontiert, abgedichtet und geölt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 9
    • Länge ("): 58 1/9
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.