316-6386: KOLBENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-6386: KOLBENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 316-6386
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenbaugruppe

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikkolbenbaugruppe ist an der Hydraulikstangenbaugruppe befestigt.

    Merkmale:
    Das Ziel der Hydraulikzylinderbaugruppe ist die Trennung der beiden einander gegenüberliegenden Druckbereiche in einer Hydraulikzylinderbaugruppe. Die Kolbengruppe ist mit eingearbeiteten Nuten für Verschleißringe versehen, die auf der Innenfläche der Zylindergruppe entlanglaufen, um Schäden und Riefenbildung an Kolben- oder Zylinderbaugruppe zu vermeiden. Sie verfügt ebenfalls über Nuten, auf denen Dichtringe angebracht werden. Diese verhindern, dass Drucköl von der einen Seite des Zylinderhohlraums zur anderen an der Kolbenbaugruppe vorbeifließt.

    Empfohlene Anwendung:
    Dieser Hydraulikzylindereinsatz kommt in der Regel dann zur Anwendung, wenn ein Hydraulikzylinder in Anwendungen mit durchgehend schweren Lasten verwendet wird, wie z. B. ein Kippzylinder bei einem großen Kettendozer.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,5
    • Länge ("): 10,5
    wheel dozer
    854K, 854G

    track-type tractor
    D11T, D11R