316-6864: PUMPENGRUPPE F XF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-6864: PUMPENGRUPPE F XF

    Ersatzteilnummer: 316-6864
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kraftstoffförderpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 5,1
    • Höhe (mm): 129,54
    • Länge ("): 5
    • Länge (mm): 127
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C15

    wheel-type loader
    980G II 966H, 980H, 972H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735