316-7251: Batterieladegeneratorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-7251: Batterieladegeneratorgruppe

    Ersatzteilnummer: 316-7251
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Drehstromgenerator, 24 Volt, 105 Ampere

    Beschreibung:
    Drehstromgeneratoren versorgen elektrische Zusatzgeräte und/oder Zubehörteile mit Strom. Cat®-Drehstromgeneratoren sind in zwei Kategorien unterteilt: mit und ohne Bürsten.

    Merkmale:
    • Integrierte elektronische Spannungsregler
    • Hocheffizientes Kühlsystem
    • Bürstenlose Drehstromgeneratoren zeichnen sich durch engere Luftspalttoleranzen und eine erstklassige Abdichtung für eine längere Lebensdauer in staubigen, schmutzigen Umgebungen aus.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Hochleistungs-Drehstromgenerator, 24 V, 95 A
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Pole: 16, 0
    • Befestigungsart: SAE J180, 0
    • Für die Schifffahrt geeignet: Nein, 0
    • Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstenlos, 0
    • Nennleistung (A): 105, 0
    • Spannung (V): 24
    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D

    3500
    3516CHD 3512B

    track-type tractor
    D9R, D11N, D11R

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    789D, 785D, 789C, 789B, 789DXQ, 793C

    engine - industrial
    3516B 3516C

    track type tractors
    D10R

    off-highway truck
    785, 789, 777D, 789D, 777B, MT4400D AC 785C, 777C, 776D, 785B, 784C, 785D

    large mining products
    5110BMH