316-8385: BAUGR. PUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-8385: BAUGR. PUMPE

    Ersatzteilnummer: 316-8385
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 5,5
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge ("): 10,5
    • Länge (mm): 266,7
    mini hydraulic excavator
    307D 306, 305.5, 308D