316-9101: SCHNECKENGEWINDESCHELLE D
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    316-9101: SCHNECKENGEWINDESCHELLE D

    Ersatzteilnummer: 316-9101
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 10
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 254
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 7,13
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 181
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Klammerbreite ("): 0,5
    • Klammerbreite (mm): 12,7
    • Material-: 1E1541A
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    track-type tractor
    D8T, D7E, D7ELGP

    track type tractors
    D8T, D7E, D7ELGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC

    large mining products
    6020B