317-0997: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-0997: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 317-0997
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gewölbtes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Gewölbtes Schneidmesser von 8" (203 mm) Breite für Schneepflüge (Unterschraubmesser mit einer Schrägkante).

    Merkmale:
    0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
    8' (2438 mm) Schneidmesserlänge
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Gut für Anwendungen mit hohem Abrieb und geringer Stoßbelastung geeignet, beispielsweise Planierarbeiten. Gewölbte Schneidmesser dringen besser in Fahrbahnoberflächen ein als flache Schneidmesser und hinterlassen eine glatte Oberfläche.  Bei geringer Stoßbelastung sind schmalere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,40
    • Länge ("): 95,76
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.