317-1018: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1018: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 317-1018
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Bodenplattenbreite (mm): 560
    • Kettenteilung ("): 8,6
    • Kettenteilung (mm): 218
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    track-type tractor
    D8T