317-1021: MOTORBODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1021: MOTORBODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 317-1021
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Bodenplattenendglied (Schwersteinsatz, Einsteg, abgeschrägt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang. Bodenplattenendglieder sind auf dem Kettenendglied befestigt.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Bodenplattenbreite (mm): 610
    • Kettenteilung ("): 8,58
    • Kettenteilung (mm): 218
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    track-type tractor
    D8T, D8R