317-1030: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1030: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 317-1030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    track-type tractor
    D8R D8R II D8T

    track type tractors
    D8T, D8RLRC, D8RII