317-1033: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1033: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 317-1033
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Schwersteinsatz, Einsteg, abgeschrägt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg, abgeschrägt
    • Bodenplattenbreite ("): 34,1
    • Bodenplattenbreite (mm): 865
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    pipelayer
    587R, 587T, PL87