317-1640: BAUGR. DÄMPFER BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1640: BAUGR. DÄMPFER BA

    Ersatzteilnummer: 317-1640
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schwingungsdämpfer

    Beschreibung:

    • Schwingungsdämpfer sind mit den Kurbelwellen von Motoren verbunden und reduzieren die Schwingungen, die über die Riemen von Kurbelwellenriemenscheiben geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 673,1
    • Höhe (mm): 304,8
    • Länge (mm): 749,3
    engine - generator set
    C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    795F AC 793F