317-1693: SENKSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-1693: SENKSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ

    Ersatzteilnummer: 317-1693
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Senkschraube mit Vierkantansatz

    Beschreibung:
    Schneidmesserbolzen / Zoll / Grobgewinde

    Merkmale:
    Gewindegröße (Zoll – TPI) 1 - 8
    6" Bolzenlänge
    3,00" Klemmlänge
    Gewölbter Kopf für mehr Stärke und Verschleißfestigkeit.
    Übertrifft SAE-Spezifikationen für Klasse 8  hinsichtlich Zugfestigkeit und Prüfspannung,
    Mindestzugfestigkeit von 150.000 psi.
    Spezielle Wärmebehandlung für mindestens Rockwell C33-39.

    Empfohlene Anwendung:
    Schneidmesserbolzen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klemmlänge ("): 3,00
    • Kopfbreite ("): 1,60
    • Kopfhöhe ("): 0,81
    • Schraubengröße ("): 1
    • Schraubenlänge ("): 6,00
    engine - industrial
    SPF343 SPF343C