317-2440: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-2440: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 317-2440
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopf-Baugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.


    Merkmale:
    Cat®-Zylinderköpfe zeichnen sich durch Folgendes aus:

    • Sie wurden vollständig unter Einhaltung der strengen Designtoleranzen und -standards gefertigt. Durch den perfekten Sitz an allen Komponenten und Kontaktflächen des Zylinderkopfes werden Undichtigkeiten komplett vermieden. Dadurch werden eine optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Sauberkeit. Bei Gussprozessen kann Kernsand in den Zylinderköpfen zurückbleiben, der später zu einer schädlichen Verschmutzung des Motors führen oder eine korrekte Kühlung während des Betriebs verhindern kann.
    • Sie sind mit Führungen und/oder Ventileinsätzen in Standard- und Übergröße kompatibel: Verschieden große Führungen und Einsätze ermöglichen eine maximale Wiederverwendbarkeit und Reparaturfähigkeit von Zylinderköpfen.
    • Entwickelt für die Wiederaufarbeitung. Der teure untere Teil des Kopfgussteils kann maschinell von kleineren Schäden befreit werden und danach weiter genutzt werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,1
    • Länge ("): 16,55
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    PM3512 3512B 3508 3516B 3508B PP3516 PM3508 3516C PM3516

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B CX48-P2300 3516B 3512C TH48-E70 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    SPT343 3508B 3516B SPF343 3512B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    789D, 785B, 777C, 793C, 784C, 785C, 777D, 793D, 789, 789B, 776D, 797B, 785, 777, 789C, 785D, 777B, 797