317-2659: PUMPENGRUPPE GR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-2659: PUMPENGRUPPE GR

    Ersatzteilnummer: 317-2659
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 213,4
    • Höhe ("): 8,4
    • Höhe (mm): 213,4
    • Länge ("): 48
    • Länge (mm): 1219,2
    off-highway truck
    797F