317-3085: ÖL DEO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-3085: ÖL DEO

    Ersatzteilnummer: 317-3085
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    DEO-ULS 10W-30 (208 l)

    Beschreibung:
    Cat® DEO-ULS muss bei Motoren mit Nachbehandlungseinrichtung eingesetzt werden und wird für Motoren ohne Nachbehandlung empfohlen.


    Merkmale:
    Cat DEO-ULS ist eine hervorragende Wahl für gemischte Flotten, da es Emissionsreduzierungstechnologien unterstützt und gleichzeitig hohe Leistungs- und Schutzeigenschaften aufweist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    • SAE: 10W-30
    • Volumeneinheit ("): 55
    • Volumeneinheit (Englisch): Gallone
    • Volumeneinheit (mm): 208
    • Volumeneinheit (mm): Liter
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.