317-3252: BAUGR. LÜFTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-3252: BAUGR. LÜFTUNG

    Ersatzteilnummer: 317-3252
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftankentlüftung

    Beschreibung:
    Über eine Kraftstofftankentlüftung kann der Tankdruck beim Befüllen abgelassen werden und beim Verbrauch von Kraftstoff wird ein Unterdruck verhindert.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftankentlüftungen sind auf lange Lebensdauer ausgelegt und zeichnen sich durch verbesserte Leistungsmerkmale aus, welche das Risiko von Kraftstoffleckagen selbst unter schwersten Bedingungen verringern.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstoffentlüftungen sind zum Einbau bei Cat-Kraftstofftanks vorgesehen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 142,24
    • Höhe ("): 5,6
    • Höhe (mm): 142,24
    • Länge ("): 17,5
    • Länge (mm): 444,5
    wheel-type loader
    994K, 993K, 980H, 988H, 992G, 990H

    compactors
    815F

    articulated dump truck
    735, 725, 730, 740

    off-highway truck
    776D, 777D, 773E, 797F, 771D, 775E, 769D

    articulated trucks
    735, 725, 730, 740

    large mining products
    5110BMH

    wheel dozer
    854G, 814F II 814F

    track-type loader
    963D

    off highway trucks
    773E, 773E2LRC

    wheel loaders
    994F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    844H

    earthmoving compactor
    815F II 816F, 816F II