317-4354: BAUGR. KÜHLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-4354: BAUGR. KÜHLER

    Ersatzteilnummer: 317-4354
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühler und Hydraulikölkühler

    Beschreibung:

    • Kühler führen übermäßige Wärme ab, um die Motoren zu kühlen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 723,9
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 42
    • Länge (mm): 1066,80
    track-type tractor
    D4G, D5G, D3G