317-5001: Mündungsstück
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-5001: Mündungsstück

    Ersatzteilnummer: 317-5001
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzdüse

    Beschreibung:
    • Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.

    Merkmale:
    • Für die Cat®-Kraftstoffeinspritzdüsen werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,7
    • Höhe (mm): 17,8
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.