317-7940: ECKE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-7940: ECKE

    Ersatzteilnummer: 317-7940
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gussecke

    Beschreibung:
    Linke Gussecke


    Merkmale:
    Gussecken verstärken die Verbindung zwischen Seitenwange und Löffellippe.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel von Untertage-Fahrladern

    • Breite (mm): 267
    • Höhe ("): 15,83
    • Höhe (mm): 402,2
    • Länge ("): 23,2
    • Länge (mm): 589,28
    • Maschine: LHD-Lader
    underground mining loaders
    R2900

    work tool