317-7944: VERSCHLEISSSTREBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-7944: VERSCHLEISSSTREBE

    Ersatzteilnummer: 317-7944
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verschleißkappe

    Beschreibung:
    Mechanisch angebrachte gerade Kappe


    Merkmale:
    Die Kappe sitzt mithilfe eines Dom-Schraubbolzens auf dem Grundschneidmesser.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel an LHD-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9
    • Länge ("): 21,5
    • Maschine: LHD-Lader
    work tool


    load, haul, dump
    R2900 R1700G R1700K R3000H R2900G