317-7946: VERSCHLEISSSTREBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-7946: VERSCHLEISSSTREBE

    Ersatzteilnummer: 317-7946
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verschleißkappe

    Beschreibung:
    Mechanisch angebrachte Übergangskappe


    Merkmale:
    Die Kappe sitzt mithilfe eines Dom-Schraubbolzens auf dem Grundschneidmesser.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel an LHD-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 317,5
    • Höhe ("): 9
    • Höhe (mm): 228,6
    • Länge ("): 20,5
    • Länge (mm): 520,7
    • Maschine: LHD-Lader
    underground mining loaders
    R2900

    work tool