317-7947: BOSS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-7947: BOSS

    Ersatzteilnummer: 317-7947
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Verschraubung

    Beschreibung:
    Ersatzverschraubung zum Aufschweißen

    Merkmale:
    An Grundschneidmesserbaugruppe von Löffeln.  Zur Montage von Schutzblechen bestimmt.

    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Untertage-Fahrlader.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Höhe ("): 2,13
    • Länge ("): 2,56
    • Maschine: LHD-Lader
    work tool


    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H R1700K R1700G