317-7956: VERSCHLEISSSTREBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-7956: VERSCHLEISSSTREBE

    Ersatzteilnummer: 317-7956
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verschleißkappe

    Beschreibung:
    Mechanisch angebrachte Halbeckenkappe


    Merkmale:
    Links
    Sobald die Mitte ausgetauscht werden muss und die Ecken verschlissen sind, werden Halbeckenkappen verwendet. Die Kappe sitzt mithilfe eines Dom-Schraubbolzens auf dem Grundschneidmesser.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel an LHD-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 279,4
    • Höhe ("): 9
    • Höhe (mm): 228,6
    • Länge ("): 20,5
    • Länge (mm): 520,7
    • Maschine: LHD-Lader
    underground mining loaders
    R2900