317-9080: LAUFROLLENKAPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    317-9080: LAUFROLLENKAPPE

    Ersatzteilnummer: 317-9080
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Laufrollenendring

    Beschreibung:

    • Laufrollenendringe dienen als Verriegelung für die Leitradwelle und das Dichtungssystem.


    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 60,3
    • Länge (mm): 160
    • Unterwagenbreite (mm): 60
    track-type tractor
    D6T XL D6R III D6R II D6T LGPPAT D6T, D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6R XL D6T XW D6R STD D6R LGP D6T XW PAT

    track-type loader
    963D, 963K

    track loaders
    963K, 963C, 963

    track type tractors
    D6R, D6T, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6RII, D6TXW, D6RIII, D6TXWVP, D6RLGP, D6R2, D6TXL, D6RIIXL, D6TLGP, D6TLGPOEM, D6RXL, D6RIIIXW, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6RIIXW, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6VP D6, D6TXEXW, D6TXEXLVP D6RIIILGP, D6-20VP