318-1064: ENDKETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-1064: ENDKETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 318-1064
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes SystemOne™-Kettenendglied

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 7,98
    kettenlader
    963D, 963K, 963BLGP, 963C, 963CLGP

    kettendozer
    D6RII, D6TLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6RIIIXWVP, D6R2XL, D6RIIIXL, D6RIIIXLVP, D6TXL, D6RIIXW, D6R2LGP, D6RIIXL, D6T, D6TXLVP, D6TXW, D6RIIILGP, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIIILGPVP, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RXL, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP

    skidder
    527CA