318-2375: ENDKETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-2375: ENDKETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 318-2375
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes SystemOne™-Kettenendglied

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 7,48
    • Kettenteilung (mm): 190
    track-type tractor
    D6N D6N XL D6K2, D6N LGP D6M D6K2 LGP D6K2 XL

    track-type loader
    953K, 953C, 953D

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL