318-2561: IMPELLER CNT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-2561: IMPELLER CNT

    Ersatzteilnummer: 318-2561
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 228,6
    • Höhe ("): 3,3
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge ("): 9,5
    • Länge (mm): 241,3
    engine - generator set
    3508 3512 3512B 3516 3516B

    petroleum products
    3512B