318-2562: IMPELLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-2562: IMPELLER

    Ersatzteilnummer: 318-2562
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    engine - generator set
    3516 3512 3512B 3516B 3508

    petroleum products
    3512B