318-2579: HILFSPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-2579: HILFSPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 318-2579
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 457,2
    • Höhe ("): 14
    • Höhe (mm): 355,6
    • Länge ("): 25
    • Länge (mm): 635
    engine - generator set
    3508 3512 3516 3512B 3516B

    petroleum products
    3512B