318-4545: ZYLINDERGRUPPE SPERRE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-4545: ZYLINDERGRUPPE SPERRE

    Ersatzteilnummer: 318-4545
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Komplette Hydraulikzylindergruppe mit Rohr- und Stangenbaugruppen

    Beschreibung:
    Komplette Cat®-Hydraulikzylindergruppen dienen zur Ansteuerung zahlreicher Maschinenkomponenten – von Lenksteuerungen bis zur fein abgestimmten Bewegung von Schilden, Schaufeln und sonstigen Anbaugeräten.


    Merkmale:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen bestehen aus Rohr- und Stangengruppen, die sich in eine Maschine sofort einbauen lassen. Cat-Zylinder werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Komplette Cat-Hydraulikzylindergruppen wurden für spezielle Maschinenanwendungen entwickelt.

    exc
    M315F, M318F, M317F, M325D MH

    whex
    M322D MH M324D2 MH M322D, M320F, M316D, M318D, M322D2, M322D2 MH M320D2, M318D MH M315D, M316F, M318F, M322F

    mh
    MH3022, MH3024, M325D L MH M325D MH