318-6248: KETTENRADNABE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-6248: KETTENRADNABE

    Ersatzteilnummer: 318-6248
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Nabe)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 650
    • Höhe (mm): 469,9
    ttt
    D8T, D8R

    pipe
    587T, PL87, PL83, 587R, 583T