318-6357: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    318-6357: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE

    Artikelnummer:318-6357
    1,00 $

    Kraftstoffförderpumpe

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kraftstoffförderpumpen leiten Kraftstoff vom Tank zum Motor

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Höhe (mm): 114,3
    • Höhe ("): 4,5
    • Länge (mm): 160,02
    • Breite (mm): 160,02
    • Länge ("): 6,3