Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung auswählen

StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Heckbagger318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
Startseite
AnbaugeräteSchaufeln - Heckbagger
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung

Große Einsatzvielfalt durch Aufnehmen, Einklemmen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Marke: Cat

Produktbilder
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung
318-7247: 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung

Große Einsatzvielfalt durch Aufnehmen, Einklemmen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Zugehörige Teile
479-8088: 3,05 m (10')
479-8088: 3,05 m (10')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Preis prüfen
219-3387: 610 mm (24"), Bolzenbefestigung
219-3387: 610 mm (24"), Bolzenbefestigung

Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Preis prüfen
219-3380: 457 mm (18"), Bolzenaufhängung
219-3380: 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Für leichten Aushub in weichen Böden oder Lehm konstruiert.

Preis prüfen
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Preis prüfen
337-7385: 0,96 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung
337-7385: 0,96 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Preis prüfen
479-8088
479-8088: 3,05 m (10')
Preis prüfen
219-3387
219-3387: 610 mm (24"), Bolzenbefestigung
Preis prüfen
219-3380
219-3380: 457 mm (18"), Bolzenaufhängung
Preis prüfen
337-7436
337-7436: 1.03 m3 (1.3 yd3), Single Tilt Pin On, Base Edge
Preis prüfen
337-7385
337-7385: 0,96 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.