318-7839: GRUPPE SCHNEIDMESSERSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-7839: GRUPPE SCHNEIDMESSERSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 318-7839
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kantensegmentschutz

    Beschreibung:
    Halbpfeilförmiges Segment


    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.


    Empfohlene Anwendung:
    Messerkantenschutzgruppen bei bestimmten LHD-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330
    • Höhe ("): 4,33
    • Höhe (mm): 110
    • Länge ("): 21,65
    • Länge (mm): 550
    • Maschine: LHD-Lader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.