318-9795: PUMPENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    318-9795: PUMPENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 318-9795
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,1
    • Länge ("): 13,1
    3500
    3516CHD, 3512CHD, 3508C, 3508B, 3512C, 3516C, 3512B, 3516B