319-0270: VENTIL EINSPRITZGESTÄNGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-0270: VENTIL EINSPRITZGESTÄNGE

    Ersatzteilnummer: 319-0270
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilgestänge

    Beschreibung:

    • Gestänge bewegen Kipphebel und Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,6
    • Länge ("): 14
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K OEM 623K, 621K

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13 XQ425 C13GENSET C13 XQ375 C13 XQ350

    motor grader
    14M, 16M3, 14M3, 18M3, 14M-3 16M

    forest products
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980K HLG 980M, 982M, 980F, 980L, 980K, 980C

    engine - industrial
    C11 C13

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730C, 730C2, 730, 730C2 EJ 725, 735

    engine - truck
    C11 C13

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-C13I C13 CX31-C11I TH35-E81 C11 CX31-P600 TH35-C13I TH35-C13T TH35-C11I

    excavator
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE