319-0271: EINSPRITZGESTÄNGE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    319-0271: EINSPRITZGESTÄNGE

    Artikelnummer:319-0271
    1,00 $

    Gestänge für Einspritzdüse

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Gestänge bewegen Kipphebel und Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Breite (mm): 76,2
    • Länge (mm): 355,6
    • Höhe (mm): 19,05
    • Höhe ("): 0,75
    • Länge ("): 14