319-0675: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-0675: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 319-0675
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulische Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Hydraulische Einspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Kraftstoffeinspritzhydraulikpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 306,07
    • Höhe ("): 8,9
    • Höhe (mm): 226,06
    • Länge ("): 12,05
    • Länge (mm): 306,07
    track-type tractor
    D6R II

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973C

    engine - industrial
    C-9

    excavator
    330C, 330C L

    engine - truck
    3126E

    challenger
    MTC735, MTC755, MT755, MT745, MTC765, MTC745, MT735, MT765