319-0678: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-0678: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 319-0678
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulische Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Hydraulische Einspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,32
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 10,8
    • Länge (mm): 274,32
    track-type tractor
    D6R, D6T, D6R III D7R LGP D7R, D7R XR

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 637E

    engine - generator set
    C9 C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P

    forest products
    521B, 522B

    engine - industrial
    C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P

    excavator
    390D L

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 C-9

    earthmoving compactor
    816F II 815F II