319-0680: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-0680: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 319-0680
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulische Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Hydraulische Einspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 307,34
    • Höhe ("): 8,5
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7