319-2141: DICHTUNGSSATZ (A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-2141: DICHTUNGSSATZ (A

    Ersatzteilnummer: 319-2141
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungssatz für Ladeluftkühler und die entsprechenden Kühlleitungen

    Beschreibung:

    • Er enthält die nötigen Dichtungen zum Einbau des Ladeluftkühlers und der daran angeschlossenen Leitungen.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.