319-2772: KABEL AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    319-2772: KABEL AS

    Ersatzteilnummer: 319-2772
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler-Kabel

    Beschreibung:

    • Bei Kabeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    mini hydraulic excavator
    307D 308D